Catálogos: 1
2739
Not found? Request catalog
Palablras clave: 11
2739
Enriquecimientos
2739
Unidades
2739
Tipos de archivo
2739
Wilo
Altura de la bomba (H1)
2739
Centre pump to top side electrical cabinet (LE7)
2739
Círculo graduado (K1)
2739
Círculo graduado (K2)
2739
Diameter motor (DM)
2739
Dimensiones (L1)
2739
Dimensiones (L2)
2739
Diámetro agujero para perno (D21)
2739
Diámetro agujero para perno (D22)
2739
Diámetro del canto de la junta (D41)
2739
Diámetro del canto de la junta (D42)
2739
Diámetro exterior de la brida (D2)
2739
Diámetro interior nominal (DN1)
2739
Diámetro interior nominal (DN2)
2739
Fabricante (MANUFACTURER_NAME)
2739
Grosor del canto de la junta (F1)
2739
Grosor del canto de la junta (F2)
2739
Length electrical cabinet (LE5)
2739
Número de agujeros para tornillos (N1)
2739
Número de agujeros para tornillos (N2)
2739
Número de artículo (ARTICLE_ID)
2739
Texto corto (DESCRIPTION_SHORT)
2739
Width electrical cabinet (LE4)
2739
Calidad del material del cuerpo de la bomba (EF023143)
2467
Clase de aislamiento según IEC (EF023092)
2467
Conexión 2 (EF025977)
2467
Connection standard inlet side (EF014906)
2467
Connection standard outlet side (EF014907)
2467
Diameter of connection on supply side (EF025117)
2467
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión (EF025118)
2467
Etapa de presión brida (EF026143)
2467
Etapa de presión brida (EF026233)
2467
Material del cuerpo de la bomba (EF023038)
2467
Material rueda ventilador/bomba (EF011652)
2467
Material rueda ventilador/bomba (EF024149)
2467
Frecuencia (EF005455)
2466
Texto tierno (DESCRIPTION_LONG)
2145
Forma de la brida (EF001339)
2125
Clase de protección (IP) (EF005474)
1873
Filtro
Regulador de velocidad constante
Un regulador de velocidad constante es un regulador que mantiene constante la velocidad de una máquina. Este regulador suele utilizarse en aplicaciones en las que se requiere una velocidad constante para lograr un resultado específico.