Texto
按照
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
Catálogos: 30
2557
VOSS
(1202)
Aulis Lundell
(358)
Brandoni Valves
(295)
Mert Akıskan
(90)
Killeshal Precast Concrete
(86)
Andreu
(81)
Euronova
(73)
STACEM
(49)
Not found? Request catalog
Palablras clave: 335
2526
Enriquecimientos
3
Funcionalidades
449
Países/regiones de entrega
17
Unidades
2557
Tipos de archivo
2432
Categorías
1263
Clasificaciones
1263
Normas
1208
Certificados
17
Filtro
2072.45.55.
Brida de sujeción sin tornillo según VW
2
2478.20.20.
Unidad de elevación (sin/con amortiguación) según Norma ...
3
2072.45.55.
Brida de sujeción sin tornillo según VW
2
Racores de reducción en T Serie L ISO 8434-1-RDBT
Rosca de tubo por tres lados s...
204
Racores de reducción en T Serie S ISO 8434-1-RDBT
Rosca de tubo por tres lados s...
78
Racores de reducción rectos Serie L, ISO 8434-1-RDS
Junta de tubo por ambos lados co...
84
Racores rectos Serie L, ISO 8434-1-S
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
51
Racores rectos Serie S, ISO 8434-1-S
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
56
Racores de reducción rectos Serie S, ISO 8434-1-RDS
Junta de tubo por ambos lados co...
75
Racores en codo Serie L, ISO 8434-1-E
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
50
Racores en T Serie L ISO 8434-1-T
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
51
Racor pasatabiques recto, ISO 8434-1-BHS LN
Junta de tubo por ambos lados co...
102
Racor pasatabiques en codo, ISO 8434-1-BHE LN
Junta de tubo por ambos lados co...
103
Racores en codo Serie S, ISO 8434-1-E
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
56
Racores en T Serie S ISO 8434-1-T
Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN...
56
Racores pasatabiques soldables, ISO 8434-1-WDBHS
Junta de tubo por ambos lados co...
103
2478.20.20.3
Elemento de amortiguación para unidades de elevación según Norma Merced...
1
2478.20.20.4
Casquillo distanciador para unidades de elevación según Norma Merced...
1
FA-CU,FA-CDU
Cylinders-Free cylinder-FA-CU series
1
2443.10.20. .1
Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, templado
1
2443.10.20.
Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, non templado
1
2443.10.20.
Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, non templado
1
2443.10.20. .1
Dispositivo de guía según Norma Mercedes-Benz, templado
1
2025.94.
Unidade de guía a bola según Norma Mercedes-Benz
2
2480.019.45.
Placa de presión según Norma Renault
6
2480.048.
Brida de la placa horizontal, según Norma WDX
4
2025.94.
Unidade de guía a bola según Norma Mercedes-Benz
2
Unión de tubos por bridasLow Pressure ZAKO
60 bar, plantilla de taladro conforme a SAE...
11
Codo de unión de tubos Low Pressure ZAKO, arco de 90°
60 bar, plantilla de taladro conf...
6
Brida SAE Low Pressure ZAKO
60 bar, plantilla de taladro conforme a SAE J 518 C/ISO 616...
6
Unión de tubos por bridasLow Pressure ZAKO
60 bar, plantilla de taladro conforme a SAE...
11
Unión brida de conexión Low Pressure ZAKO
60 bar, plantilla de taladro conforme a SAE...
11
Pieza de unión de tubos Low Pressure ZAKO, forma en Te
60 bar, plantilla de taladro conf...
6
2132.10.55.
Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, según Norma VW
5
2276.
Unidad de posicionado según Norma Mercedes-Benz
2
2532.2.
Rascador para el corte de pletinas según Mercedes-Benz / VW / VDI 3362
3
2132.10.55.
Perno de elevación con aro de seguridad y con muelle, según Norma VW
5
2276.
Unidad de posicionado según Norma Mercedes-Benz
2
2532.2.
Rascador para el corte de pletinas según Mercedes-Benz / VW / VDI 3362
3
Tubuladura SAE con brida recta Serie estándar (3000 psi)
con conexión de anillo de corte y...
24
Conexión por brida SAE en codo serie estándar (3000 psi)
con conexión de...
24
Tubuladura SAE con brida recta Serie de alta presión (6000 psi)
con conexión de...
16
Conexión por brida SAE en codo serie alta presión (6000 psi)
con conexión de...
18
Distancia de conmutación estándar
40
Consola adaptadora KON
17
AS_3_1F_A
Speed Controller With One-touch Fitting/Push-lock Type: Elbow Type/Universal ...
30
2581810000
IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
1
1253240000
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
1
2455360000
IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II
1
puerta-turia-1-hoja-ei2-120
18