2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 55
793
Yksiköt
792
Tiedostotyypit
793
ARKPLAS
Color (COLOR)
792
Material (MATERIAL)
792
Filter
Arkplas CAD-luettelo

Arkplas CAD-luettelo

Arkplasin CAD-kuvasto tarjoaa insinööreille ja suunnittelijoille korkealaatuisia 3D- ja 2D-malleja putkista, liitososista ja teknisistä komponenteista teollisuudelle. Mallit on laadittu käytännöllisellä tavalla, ja ne helpottavat teknisten järjestelmien suunnittelua, suunnittelua ja dokumentointia.

EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat

Valmistusosaaminen ja laaja valikoima vaihtoehtoja - laadukkaat CAD-mallit Arkplasilta

Yli 40 vuoden kokemuksella Arkplas valmistaa kaikki komponentit itse - mukaan lukien työkalujen valmistus, muovien käsittely, laadunvalvonta ja puhdastilapakkaukset. Vakio-osien lisäksi myös räätälöidyt erikoisratkaisut ovat mahdollisia.

Tuotevalikoimaan kuuluvat

  • Letkuliittimet
  • Luer-liittimet
  • kolmitoimiset sulkuhanat
  • takaiskuventtiilit
  • suodattimet
  • letkut
  • Kierukkaletkut
  • Putkien liitososat, ruuvisuojat, kaapelisuojat ja sarjat

CAD-mallit tukevat tehokasta suunnittelua, vähentävät virhelähteitä ja säästävät aikaa.

Tytäryhtiöt:
USA
Flippin, AR 72634
ARKPLAS Products Inc
165 Industry Lane
USFlippin, AR
+1 870 453 2343