Avainsanat: 94
10 229
Rikastukset
9906
Yksiköt
10 227
Tiedostotyypit
10 229
Funken
Weight (CNSMASSEXACT)
7453
Pressure difference (DD)
321
Safety type (SA)
321
Number of poles (PZ)
321
Type (TYP)
321
Sync. Rev. Range. at 50 Hz (SD)
197
Flow (VS)
321
From 10 Hz (SD1)
321
To 60 Hz (SD2)
321
Engine power (ML)
321
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
295
Size (BG)
321
Design type (BA)
321
Specification (ASTEXT)
10 227
Rated current at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz (NS)
26
Filter
Sparks CAD-luettelo
Täältä löydät Funken Kunststoffanlagen GmbH:n 3D-mallit. Luettelo sisältää tietoja radiaali- ja kattopuhaltimien sekä ilmanvaihtovarusteiden tuotealueilta.