Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
8
Rikastukset
8
Yksiköt
8
Tiedostotyypit
8
Kategoriat
8
Luokitukset
8
icotek
EAN
(EAN)
8
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
8
Article name
(ARTICLE_NAME)
8
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
8
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
8
PU
(PU)
8
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
8
UL Type Rating
(UL_TYPE_RATING)
8
Flame class
(FLAME_CLASS)
8
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
8
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
8
Material frame
(MATERIAL_FRAME)
8
Colour
(COLOUR)
8
Length
(LENGTH)
8
Width
(WIDTH)
8
Height
(HEIGHT)
8
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
8
Cut-out size
(CUT_OUT_SIZE)
8
No. of screw holes
(NO__OF_SCREW_HOLES)
8
Filter
icotek CAD-luettelo
KEL-DPU-BS
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
KEL-DPU 24-BS
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Cable entry systems for railway technology
KEL-DPU-BS
icotek
Cable entry systems for railway technology
KEL-DPU-BS
KEL-DPU 24-BS
Avainsanat
Cable entry systems
railway
technology
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com