Avainsanat: 3
28
Rikastukset
21
Yksiköt
28
Tiedostotyypit
28
Kategoriat
21
Luokitukset
21
icotek
EAN (EAN)
28
Headline product family (HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
28
Article name (ARTICLE_NAME)
28
Short description (SHORT_DESCRIPTION)
28
Product description (PRODUCT_DESCRIPTION)
28
PU (PU)
28
IP protection class (IP_PROTECTION_CLASS)
28
UL Type Rating (UL_TYPE_RATING)
28
Flame class (FLAME_CLASS)
28
Operating temperature min. (OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
28
Operating temperature max. (OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
28
Length (LENGTH)
28
Width (WIDTH)
28
Height (HEIGHT)
28
Mounting height (MOUNTING_HEIGHT)
28
Cut-out size (CUT_OUT_SIZE)
28
No. of screw holes (NO__OF_SCREW_HOLES)
28
Screw hole diameter (SCREW_HOLE_DIAMETER)
28
Material screws (MATERIAL_SCREWS)
28
Filter
icotek CAD-luettelo

icotek CAD-luettelo

KEL-ER-BSTäältä löydät icotek CAD-mallit alueilta KEL-ER 10-BS, KEL-ER 16-BS, KEL-ER 24-BS, KEL-ER-B-BS, KEL-ER-E-BS
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
DEEschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50