Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
4
Rikastukset
4
Yksiköt
4
Tiedostotyypit
4
Kategoriat
4
Luokitukset
4
icotek
EAN
(EAN)
4
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
4
Article name
(ARTICLE_NAME)
4
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
4
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
4
PU
(PU)
4
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
4
Flame class
(FLAME_CLASS)
4
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
4
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
4
Colour
(COLOUR)
4
Material frame
(MATERIAL_FRAME)
4
Height
(HEIGHT)
4
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
4
Thread length
(THREAD_LENGTH)
4
Cut-out size, metric
(CUT_OUT_SIZE__METRIC)
4
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
4
Suitable for grommets
(amount) 1 (SUITABLE_FOR_GROMMETS__AMOUNT__1)
4
Suitable for grommets
(type) 1 (SUITABLE_FOR_GROMMETS__TYPE__1)
4
Filter
icotek CAD-luettelo
KVT 50-W90
Täältä löydät CAD-mallit icotek
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Cable glands for cables with connectors
KVT-W90
KVT 50-W90
icotek
Cable glands for cables with connectors
KVT-W90
KVT 50-W90
45426
45424
45416
45414
Avainsanat
cables
connectors
Cable glands
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com