Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 5
15
Rikastukset
15
Yksiköt
15
Tiedostotyypit
15
Kategoriat
15
Luokitukset
15
icotek
EAN
(EAN)
15
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
15
Article name
(ARTICLE_NAME)
15
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
15
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
15
PU
(PU)
15
Flame class
(FLAME_CLASS)
15
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
15
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
15
Colour
(COLOUR)
15
Material frame
(MATERIAL_FRAME)
15
Length
(LENGTH)
9
External diameter
(EXTERNAL_DIAMETER)
15
Thread
(THREAD)
15
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
15
Max. cable diameter
(MAX__CABLE_DIAMETER)
15
Filter
icotek CAD-luettelo
TE Thread extension
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
TE-M25, TE-M32, TE-M50, TE-M63
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Cable glands for cables with connectors
TE Thread extension
icotek
Cable glands for cables with connectors
TE Thread extension
TE-M25
TE-M32
TE-M50
TE-M63