Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 2
43
Rikastukset
43
Yksiköt
43
Tiedostotyypit
43
Kategoriat
43
Luokitukset
43
icotek
EAN
(EAN)
43
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
43
Article name
(ARTICLE_NAME)
43
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
43
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
43
PU
(PU)
43
Mounting type
(MOUNTING_TYPE)
43
Mounting location
(MOUNTING_LOCATION)
43
Flame class
(FLAME_CLASS)
43
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
43
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
43
Material
(MATERIAL)
43
Length L1
(LENGTH_L1)
43
Length L2
(LENGTH_L2)
43
Width
(WIDTH)
43
Height
(HEIGHT)
43
No. of screw holes
(NO__OF_SCREW_HOLES)
40
Screw hole diameter
(SCREW_HOLE_DIAMETER)
43
No. of teeth
(NO__OF_TEETH)
43
Filter
icotek CAD-luettelo
ZL
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
ZL, ZL|03|04|05, ZL-AB, ZL-MS
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Cable management & strain relief
ZL
icotek
Cable management & strain relief
ZL
ZL
ZL|03|04|05
ZL-AB
ZL-MS
Avainsanat
strain relief
Cable management
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com