Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 1
5
Rikastukset
5
Yksiköt
5
Tiedostotyypit
5
Kategoriat
5
Luokitukset
5
icotek
EAN
(EAN)
5
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
5
Article name
(ARTICLE_NAME)
5
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
5
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
5
PU
(PU)
5
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
5
UL Type Rating
(UL_TYPE_RATING)
5
Flame class
(FLAME_CLASS)
5
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
5
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
5
Material 1
(MATERIAL_1)
5
Material 2
(MATERIAL_2)
5
Length
(LENGTH)
5
Width
(WIDTH)
5
Height
(HEIGHT)
5
Cut-out size
(CUT_OUT_SIZE)
4
No. of screw holes
(NO__OF_SCREW_HOLES)
5
Screw hole diameter
(SCREW_HOLE_DIAMETER)
5
Filter
icotek CAD-luettelo
BPK
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
BPK
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Enclosure accessories
BPK
icotek
Enclosure accessories
BPK
BPK
Avainsanat
Enclosure accessories
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com