Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 1
7
Rikastukset
7
Yksiköt
7
Tiedostotyypit
7
Kategoriat
7
Luokitukset
7
icotek
EAN
(EAN)
7
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
7
Article name
(ARTICLE_NAME)
7
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
7
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
7
PU
(PU)
7
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
7
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
7
Material 1
(MATERIAL_1)
7
Material 2
(MATERIAL_2)
7
Colour
(COLOUR)
7
Length
(LENGTH)
7
Width
(WIDTH)
7
Filter
icotek CAD-luettelo
FP-BES-U
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
Rittal AX
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Enclosure accessories
FP-BES-U
icotek
Enclosure accessories
FP-BES-U
Rittal AX
Avainsanat
Enclosure accessories
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com