Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 1
32
Rikastukset
27
Yksiköt
32
Tiedostotyypit
32
Kategoriat
27
Luokitukset
27
icotek
EAN
(EAN)
32
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
32
Article name
(ARTICLE_NAME)
32
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
32
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
32
PU
(PU)
32
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
32
Material 1
(MATERIAL_1)
32
Colour
(COLOUR)
32
Length
(LENGTH)
32
Width
(WIDTH)
32
Height
(HEIGHT)
32
Cut-out size
(CUT_OUT_SIZE)
32
Suitable for cable entry systems:
(SUITABLE_FOR_CABLE_ENTRY_SYSTEMS_)
32
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
1
Filter
icotek CAD-luettelo
FP
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
Rittal AE, Rittal AX, Rittal BG, Rittal KX / KL
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Enclosure accessories
FP
icotek
Enclosure accessories
FP
Rittal AE
Rittal AX
Rittal BG
Rittal KX / KL
Avainsanat
Enclosure accessories
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com