Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 1
4
Rikastukset
4
Yksiköt
4
Tiedostotyypit
4
Kategoriat
4
Luokitukset
4
icotek
EAN
(EAN)
4
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
4
Article name
(ARTICLE_NAME)
4
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
4
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
4
PU
(PU)
4
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
4
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
4
Material 1
(MATERIAL_1)
4
Material 2
(MATERIAL_2)
4
Length
(LENGTH)
4
Width
(WIDTH)
4
Height
(HEIGHT)
4
For enclosure width
(FOR_ENCLOSURE_WIDTH)
4
Sight size of base opening
(SIGHT_SIZE_OF_BASE_OPENING)
4
Filter
icotek CAD-luettelo
KDR-BES
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
Rittal TS 8
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Enclosure accessories
KDR-BES
icotek
Enclosure accessories
KDR-BES
Rittal TS 8
Avainsanat
Enclosure accessories
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com