Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
65
Rikastukset
65
Yksiköt
65
Tiedostotyypit
65
Kategoriat
65
Luokitukset
65
icotek
EAN
(EAN)
65
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
65
Article name
(ARTICLE_NAME)
65
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
65
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
65
PU
(PU)
65
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
65
UL Type Rating
(UL_TYPE_RATING)
65
Flame class
(FLAME_CLASS)
65
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
65
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
65
Colour
(COLOUR)
65
Material
(MATERIAL)
65
Length
(LENGTH)
65
Width
(WIDTH)
65
Height
(HEIGHT)
65
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
65
Cut-out size
(CUT_OUT_SIZE)
64
For max. number of cables
(FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
65
Filter
icotek CAD-luettelo
KEL-DP
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
KEL-DP 10, KEL-DP 16, KEL-DP 24, KEL-DP 6, KEL-DP-E
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-DP
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-DP
KEL-DP 10
KEL-DP 16
KEL-DP 24
KEL-DP 6
KEL-DP-E
Avainsanat
cables
connectors
Gland plates
round
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com