Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
15
Rikastukset
15
Yksiköt
15
Tiedostotyypit
15
Kategoriat
15
Luokitukset
15
icotek
EAN
(EAN)
15
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
15
Article name
(ARTICLE_NAME)
15
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
15
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
15
PU
(PU)
15
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
15
Flame class
(FLAME_CLASS)
15
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
15
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
15
Colour
(COLOUR)
15
Material base frame
(MATERIAL_BASE_FRAME)
15
Height
(HEIGHT)
15
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
15
External diameter
(EXTERNAL_DIAMETER)
15
Thread length
(THREAD_LENGTH)
15
Cut-out size, metric
(CUT_OUT_SIZE__METRIC)
15
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
15
For max. number of cables
(FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
15
Filter
icotek CAD-luettelo
KEL-DPZ-CLICK
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-CLICK 63
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-DPZ-CLICK
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-DPZ-CLICK
KEL-DPZ-CLICK 25
KEL-DPZ-CLICK 32
KEL-DPZ-CLICK 40
KEL-DPZ-CLICK 50
KEL-DPZ-CLICK 63
Avainsanat
cables
connectors
Gland plates
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com