Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 4
2
Rikastukset
2
Yksiköt
2
Tiedostotyypit
2
Kategoriat
2
Luokitukset
2
icotek
EAN
(EAN)
2
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
2
Article name
(ARTICLE_NAME)
2
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
2
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
2
PU
(PU)
2
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
2
UL Type Rating
(UL_TYPE_RATING)
2
Flame class
(FLAME_CLASS)
2
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
2
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
2
Colour
(COLOUR)
2
Material base frame
(MATERIAL_BASE_FRAME)
2
Length
(LENGTH)
2
Width
(WIDTH)
2
Height
(HEIGHT)
2
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
2
No. of screw holes
(NO__OF_SCREW_HOLES)
2
Screw hole diameter
(SCREW_HOLE_DIAMETER)
2
Filter
icotek CAD-luettelo
KEL-JUMBO flex
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
KEL-JUMBO flex
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-JUMBO flex
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-JUMBO flex
KEL-JUMBO flex
Avainsanat
cables
connectors
Gland plates
flex
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com