Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
6
Rikastukset
6
Yksiköt
6
Tiedostotyypit
6
Kategoriat
6
Luokitukset
6
icotek
EAN
(EAN)
6
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
6
Article name
(ARTICLE_NAME)
6
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
6
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
6
PU
(PU)
6
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
6
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
6
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
6
Material base frame
(MATERIAL_BASE_FRAME)
6
Height
(HEIGHT)
6
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
6
External diameter
(EXTERNAL_DIAMETER)
6
Thread length
(THREAD_LENGTH)
6
Cut-out size, metric
(CUT_OUT_SIZE__METRIC)
6
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
6
For max. number of cables
(FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
6
Clamping range 1
(amount) (CLAMPING_RANGE_1__AMOUNT_)
6
Clamping range 1
(min.) (CLAMPING_RANGE_1__MIN__)
6
Filter
icotek CAD-luettelo
KEL-SCDP-TR
Täältä löydät icotek CAD-mallit alueilta
KEL-SCDP-TR 25, KEL-SCDP-TR 32, KEL-SCDP-TR 40, KEL-SCDP-TR 50, KEL-SCDP-TR 63
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-SCDP-TR
icotek
Gland plates for cables without connectors
KEL-SCDP-TR
KEL-SCDP-TR 25
KEL-SCDP-TR 32
KEL-SCDP-TR 40
KEL-SCDP-TR 50
KEL-SCDP-TR 63
Avainsanat
cables
connectors
Gland plates
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com