Joustavat rajapinnat laitostekniikassa

Erilaisia toimilaitteita ja venttiilirunkoja voidaan yhdistää, jotta ne voidaan helposti integroida sovellukseen. Yksittäiset, toimintatestatut moduulit helpottavat toimilaitteiden vaihtamista muuttamisen tai huollon aikana. Patentoitu tiivistysjärjestelmä takaa tiiviyden ja kestävyyden.
Yksinkertainen asennus
moduulien välisen ainutlaatuisen liitännän ansiosta toimilaitteet voidaan vaihtaa avaamatta putkistoa. Yksinkertainen venttiilin rungon ja toimilaitteen erottaminen toisistaan helpottaa ja nopeuttaa venttiilien asentamista putkistoihin. Näin toimilaitteet voidaan asentaa venttiilin runkoon asennustehtävän päätteeksi vaikeapääsyisissä paikoissa.
spindelin tiiviste on patruunan muotoinen. Se koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta holkista, jossa on esijännitetty kartiomainen tiiviste, ja se voidaan siksi vaihtaa helposti ja luotettavasti ilman erikoistyökaluja.
Kestävät materiaalit
VZXA kallistettu istukka venttiili koostuu kallistetun istukan venttiilin rungosta, mäntä- tai kalvo toimilaitteesta ja optisesta asennonilmaisimesta. ruostumattomasta teräksestä valmistettua, virtausoptimoitua venttiilirunkoa on saatavana nimelliskokoina DN15 - DN65. Saatavana on versio, jossa on kierreliitäntä; amerikkalaisten ja eurooppalaisten standardien mukaiset kiinnitysliitännät ja hitsauspäät ovat suunnitteilla.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu toimilaite on saatavana kolmessa koossa ja ohjaustoiminnoilla NC (normaalisti suljettu), NO (normaalisti avoin) ja DA (kaksitoiminen). Suurin käyttöpaine on nimelliskoosta riippuen jopa 30 bar. Suuri optinen asennonosoitin on vakiovarusteena. Läpinäkyvän polyeetersulfonikannen (PES) ansiosta venttiilin käyttö kemiallisesti aggressiivisissa ympäristöissä ei ole ongelma.
Venttiililohkot rengasteollisuudessa
toimilaitteen ja prosessiventtiilin välissä oleva ylimääräinen liitäntä mahdollistaa räätälöityjen lohkojen varustamisen VZXA-kulmaistuinventtiileillä. Räätälöidyt lohkot säästävät tilaa, joten ne voidaan asentaa myös erittäin ahtaisiin tiloihin. Avautumis-/sulkeutumisasennot voidaan tallentaa prosessidatan tai mekaanisen palautteen avulla. Lohkot mahdollistavat myös moniainevirtojen, kuten höyryn, typen tai tyhjiön käsittelyn.