VDMA - merkitys ja toiminnot yhdellä silmäyksellä

Mikä on VDMA?
VDMA pitää itseään suurimpana verkosto-organisaationa ja koneenrakennusteollisuuden tärkeänä äänitorvena Saksassa ja Euroopassa. Se työllistää maailmanlaajuisesti yli 500 henkilöä. Yhdistykseen kuuluu noin 3 600 tuotantohyödyketeollisuuden yritystä, pääasiassa pk-yrityksiä. VDMA:n jäseniä on monilta eri kone- ja laitostekniikan aloilta, kuten käyttö- ja kuljetintekniikasta, robotiikasta ja automaatiosta, paino- ja paperitekniikasta ja monilta muilta aloilta.
VDMA:n rakenne
Päähallitus koostuu noin 120 henkilöstä VDMA:n jäsenyrityksistä. Tämä puolestaan valitsee 24 jäsenestä koostuvan suppeamman johtokunnan. Lisäksi yleiskokous nimittää joka neljäs vuosi uuden johtoryhmän, joka koostuu kolmesta henkilöstä jäsenyrityksistä.
VDMA:lla on 35 ammattiyhdistystä, jotka toimivat verkostoitumisfoorumeina, jotka tukevat yksittäisiä aloja, antavat niille erityistietoa tai edustavat niiden teknisiä ja taloudellisia etuja. Ammattiyhdistyksiin kuuluvat muun muassa voimansiirtotekniikka, mittaus- ja testaustekniikka, työstökoneet ja valmistusjärjestelmät. Yhdistys on myös järjestäytynyt yhdeksään alueelliseen yhdistykseen. VDMA kokoaa yhteen asiantuntemuksensa yhdellätoista aihealueella, kuten digitalisaatio ja teollisuus 4.0, johtaminen ja liiketoimintastrategiat, kestävä kehitys ja energia ja monet muut.
VDMA BIM Rakennusautomaatio- ja sähkötekniikan työryhmä.
VDMA:n työryhmät ovat yhdistyksen sisällä toimivia toimialakohtaisia ryhmittymiä. BIM-työryhmä käsittelee rakennusten tietomallintamista. Sen päätehtävänä on koko talotekniikan, elektroniikan ja rakennusautomaation parempi asentaminen BIM-prosessiin. Samalla se pyrkii vakiinnuttamaan alan BIM-tietämystä. Muita tehtäviä ovat muun muassa työryhmän jäsenten neuvominen ja tiedottaminen kaikista BIM:n kannalta merkityksellisistä asioista sekä teknisten standardien luominen. Kiinnostuneille tarjotaan myös koulutusta esimerkiksi Open BIM -aiheista. CADENASin BIM-asiantuntija Karsten Spieß johtaa työryhmän varapuheenjohtajana kahta työryhmää "BIM ja elektroniikka" sekä "BIM ja rakennusautomaatio". Yhteistyökumppaneina ovat myös erilaiset järjestöt ja yhdistykset, kuten VDI, VDE, DKE, DIN, ISO tai buildingSMART Germany.
Lähteet: S.A., S.A., S.A., S.A:
VDMA
VDMA Organisaatio
VDMA:n rakennusten tietomallintamisen työryhmä