Mitä pyöriä ja kääntöpyöriä on saatavana?

TietoKonetekniikka
Rullat ja pyörät ovat tärkeitä komponentteja erilaisissa sovelluksissa, jotka helpottavat esineiden ja laitteiden kuljettamista tai siirtämistä. Seuraavassa on joitakin yleisiä pyörätyyppejä:

  1. Teollisuuspyörät: Näitä on suunniteltu käytettäväksi teollisuusympäristöissä, ja niitä on saatavana eri kokoisina ja eri materiaaleista. Esimerkkeinä ovat , kiinteät rattaat ja raskaat rattaat. rattaat

  2. Huonekalujen pyörät: Erityisesti huonekaluihin, kuten tuoleihin, pöytiin tai kaappeihin, suunnitellut pyörät. Ne ovat usein pienempiä ja kevyempiä kuin teollisuusrattaat. pyörät

  3. Kuljetusrattaat: Rullat, joita käytetään tavaroiden tai materiaalien kuljettamiseen kuljetinhihnoilla tai . Ne voivat olla vetäviä tai ei-vetäviä.

  4. Telat ja : Rullat, joita käytetään ohjaamaan ja vakauttamaan koneen tai laitteen liikkeitä, esim. lineaarisissa ohjaimissa tai .

  5. Täyskumipyörät: Täyskumista valmistetut pyörät, jotka tarjoavat hyvän kantavuuden ja iskunvaimennuksen. Ne soveltuvat käytettäväksi epätasaisilla tai kovilla pinnoilla.

  6. Pneumaattiset renkaat: , joissa on ilmatäytteinen , joka tarjoaa hyvän ja pidon. Ne soveltuvat käytettäväksi pehmeillä tai epätasaisilla pinnoilla. renkaat

  7. Polyuretaanipyörät: Pyörät, joissa on polyuretaanipintainen kulutuspinta, joka tarjoaa hyvän kantavuuden, kulutuskestävyyden ja lattian suojauksen. Ne soveltuvat käytettäväksi kovilla tai herkillä pinnoilla.

  8. Teräspyörät: Massiiviteräksestä valmistetut pyörät, jotka tarjoavat suuren kantavuuden ja kulutuskestävyyden. Ne soveltuvat käytettäväksi kovissa tai raskaissa ympäristöissä.

  9. Pallopyörät: Pallomaiset pyörät, joiden avulla esineitä voidaan siirtää kaikkiin suuntiin. Niitä käytetään usein materiaalinkäsittely- tai varastointisovelluksissa. Transfer Units (pallonsiirtoyksiköt)

Tämä on vain valikoima erityyppisistä pyöristä ja pyöristä, joita on saatavilla. Erikoisrattaita ja -pyöriä on paljon enemmän, ja ne vaihtelevat toimialan ja sovelluksen mukaan.