2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HWYALE-D40

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄]
材质
CZ2 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL1 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
d
D2 [mm]
d1
D3 [mm]
d2
D4 [mm]
H
H [mm]
h
H1 [mm]
M
M [mm]
X
X [mm]
Y
Y [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
L4
L4 [mm]
1
2
3
HWYALE-D40
HWYALE
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
1215MS
发黑
40
22
8
4.5
8.5
14.5
13
4
7
4.5
25
12
10
5.0
18.8
HWYALE-D50
HWYALE
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
1215MS
发黑
50
27
10
4.5
8.5
17.0
13
4
9
5.0
28
13
11
5.5
18.8
HWYALE-D63
HWYALE
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
喷砂黑色阳极氧化处理
PA6(黑色)
1215MS
发黑
63
35
12
5.5
10.0
23.0
14
5
11
6.0
32
14
12
6.0
20.8
Näytä pakattu näyttö (3 tuotteet)
Shorttext压纹手轮-转动手柄型
Viimeisin muutos28.11.2025 23:37:33
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties