HWNNYA-D125

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [联轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄]
颜色
YS1 [握柄]
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
5
6
HWNNYA-D80
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
80.000
18.000
8.000
19.000
17.000
0.100
hwnnya.pdf
HWNNYA-D100
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
100.000
18.000
10.000
19.000
17.000
0.160
hwnnya.pdf
HWNNYA-D125
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
125.000
22.000
12.000
25.000
22.000
0.230
hwnnya.pdf
HWNNYA-D160
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
160.000
26.000
14.000
29.000
27.000
0.390
hwnnya.pdf
HWNNYA-D200
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
200.000
30.000
16.000
36.000
34.000
0.630
hwnnya.pdf
HWNNYA-D250
HWNNYA
手柄可折型
圆孔型
S45C
发黑
PA6
黑色
PA6
黑色
250.000
35.000
20.000
40.000
38.000
0.930
hwnnya.pdf
Näytä pakattu näyttö (6 tuotteet)
Shorttext可折双幅条手轮-手柄可折型·塑胶
Viimeisin muutos28.11.2025 23:37:33
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties