Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSTWC - 圆手轮-无手柄型·铸铁型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSTWC - 圆手轮-无手柄型·铸铁型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWSTWC-D125
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL1 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
h
XH [mm]
h1
XH1 [mm]
S
S [mm]
L1
L1 [mm]
M
M [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
HWSTWC-D80
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
80
24
36.0
14.0
24
15
28.0
5
0.38
hwstwc.pdf
HWSTWC-D100
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
100
30
39.0
16.0
28
15
37.0
5
0.60
hwstwc.pdf
HWSTWC-D125
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
125
33
40.0
17.0
28
15
46.5
6
0.90
hwstwc.pdf
HWSTWC-D140
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
140
35
44.0
18.0
30
16
53.5
6
1.10
hwstwc.pdf
HWSTWC-D160
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
160
37
46.0
18.5
32
16
62.5
8
1.40
hwstwc.pdf
HWSTWC-D200
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
200
43
59.5
24.0
41
19
81.0
10
2.80
hwstwc.pdf
HWSTWC-D250
HWSTWC
无手柄型
无孔型
HT200
镀铬
SS400
镀铬
250
48
65.5
27.0
44
19
100.0
10
4.90
hwstwc.pdf
Näytä pakattu näyttö (7 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWSTWC
Shorttext
圆手轮-无手柄型·铸铁型
Viimeisin muutos
28.11.2025 23:37:33
Yksikkö
Avainsanat
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties