HWSPLB-D80-d10

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL2 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
H
H [mm]
h
HH [mm]
h1
H1 [mm]
M
M [mm]
M1
M1 [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
HWSPLA/HWSPLB
DD [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
HWSPWA-D80
HWSPWA
转动手柄型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
0
HWSPLA-D80-d10
HWSPLA
转动手柄型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPLB-D80-d10
HWSPLB
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPJB-D80-d10
HWSPJB
转动手柄型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPJC-D80-d10
HWSPJC
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
5
26
40
10
0
HWSPFA-D80-W10
HWSPFA
转动手柄型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
20
28
32
13
25
8
0
26
40
0
10
Näytä pakattu näyttö (6 määritettävät tuotteet)
Shorttext圆手轮-转动手柄型·无开口型
Viimeisin muutos28.11.2025 23:37:33
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties