Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWNPWA - 收纳手轮-手柄可折叠型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWNPWA - 收纳手轮-手柄可折叠型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWNPLA-D200-d18
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
表面处理
BMCL1 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d
D1 [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
H2
H2 [mm]
H3
H3 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M
L3 [mm]
M1
M [mm]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
HWNPWA-D140
HWNPWA
手柄可折型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
140
0
0
41
104.0
30
18
55
30
45
10
0
HWNPWA-D160
HWNPWA
手柄可折型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
160
0
0
47
104.0
35
20
65
30
45
10
0
HWNPWA-D180
HWNPWA
手柄可折型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
180
0
0
50
104.0
35
23
73
35
50
10
0
HWNPWA-D200
HWNPWA
手柄可折型
无孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
200
0
0
54
104.0
40
23
80
35
50
10
0
HWNPLA-D80-d12
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
80
12
0
32
55.0
25
13
26
20
28
8
5
HWNPLA-D100-d10
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
100
10
0
36
55.0
28
13
37
25
35
8
5
HWNPLA-D125-d16
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
125
16
0
40
81.5
30
17
50
30
40
8
5
HWNPLA-D140-d18
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
140
18
0
41
104.0
30
18
55
30
45
10
6
HWNPLA-D160-d18
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
160
18
0
47
104.0
35
20
65
30
45
10
6
HWNPLA-D180-d18
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
180
18
0
50
104.0
35
23
73
35
50
10
6
HWNPLA-D200-d18
HWNPLA
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
200
18
0
54
104.0
40
23
80
35
50
10
6
HWNPJA-D80-d10
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
80
10
0
32
55.0
25
13
26
20
28
8
5
HWNPJA-D100-d12
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
100
12
0
36
55.0
28
13
37
25
35
8
5
HWNPJA-D125-d12
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
125
12
0
40
81.5
30
17
50
30
40
8
5
HWNPJA-D140-d15
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
140
15
0
41
104.0
30
18
55
30
45
10
6
HWNPJA-D160-d16
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
160
16
0
47
104.0
35
20
65
30
45
10
6
HWNPJA-D180-d16
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
180
16
0
50
104.0
35
23
73
35
50
10
6
HWNPJA-D200-d16
HWNPJA
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
200
16
0
54
104.0
40
23
80
35
50
10
6
HWNPFA-D80-W10
HWNPFA
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
S45C
镀铬
80
0
10
32
55.0
25
13
26
20
28
8
0
Näytä pakattu näyttö (28 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWNPWA
Shorttext
收纳手轮-手柄可折叠型
Viimeisin muutos
28.11.2025 23:37:33
Yksikkö
Avainsanat
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties