Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXA - 波纹手轮-无手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWWPXA - 波纹手轮-无手柄型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWWPXA-D50-d8
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
颜色
YS
D
D [mm]
d
DR [mm]
M
M
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
H
H [mm]
K
K [mm]
T
T [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
HWWPXA-D50-d8
HWWPXA
无手柄型
销钉固定型
S45C
PF
黑色
50
8
0
33
16
13
23
M4
3
0.03
hwwpxa.pdf
HWWPLA-D50-d8
HWWPLA
无手柄型
螺钉锁紧型
S45C
PF
黑色
50
8
0
33
16
13
23
M4
3
0.03
hwwpxa.pdf
HWWPKA-D50-M8
HWWPKA
无手柄型
螺孔型
黄铜
PF
黑色
50
0
8
33
16
13
23
0
0
0.03
hwwpxa.pdf
Näytä pakattu näyttö (3 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWWPXA
Shorttext
波纹手轮-无手柄型
Viimeisin muutos
28.11.2025 23:37:33
Yksikkö
Avainsanat
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties