F55KEEQJP

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
can-liitäntä(t)
CAN_INTERFACE_S_
mitat
DIMENSIONS
fullbridge
FULLBRIDGE
kotelomateriaali
HOUSING_MATERIAL
tulot (analogiset)
INPUTS__ANALOG_
panokset (yhteensä)
INPUTS__TOTAL_
ip-luokitus
IP_RATING
nastojen lukumäärä
NUMBER_OF_PINS
käyttöjännite
OPERATING_VOLTAGE
tuotokset (yhteensä)
OUTPUTS__TOTAL_
ohjelmointiohjelmisto
PROGRAMMING_SOFTWARE
lepovirta (12v)
QUIESCENT_CURRENT__12V_
lepovirta (24v)
QUIESCENT_CURRENT__24V_
lämpötila-alue
TEMPERATURE_RANGE
1
2
3
F55KEEQJP
1
95 × 65 × 35 mm
4
PA66GF30
4
4
IP53
21
9-32 V
6
MRS Developers Studio
36 µA
148 µA
-40 - +85°C
31UKKL4ME
1
30 × 30 × 50 mm
1
PA66GF30
3
3
IP53
9
9-32 V
1
MRS Developers Studio
800 µA
1540 µA
-40 - +85°C
NXTNDQU3K
2
30,48 × 23,5 × 25,9 mm.
PA66 Nylon
4
5
IP67
12
9-30 V
2
MRS Developers Studio
50 µA
124 µA
-40 - 85 °C
Näytä pakattu näyttö (3 tuotteet)
TilausnumeroF55KEEQJP
Viimeisin muutos09.07.2024 07:58:28
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties