2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LMSHK-d13

Expand Table
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
使用环境温度
TEM [℃]
D [mm]
(Z)
Z [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
C
C [mm]
B
B [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M1
M3
M2
M4
S1*P
S1XP
定位孔尺寸P
P1
定位孔尺寸C
C1
1
2
3
4
5
6
7
8
LMSHK-d8
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
8
0/-0.009
-20~80
15
3.0
16
20
26
5
0
0
32
20
10
M5
M4
6*5(M3螺栓用)
2.5
3.5
LMSHK-d10
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
10
0/-0.009
-20~80
19
4.0
19
26
32
6
0
0
39
27
15
M6
M5
8*6(M4螺栓用)
4.0
5.0
LMSHK-d12
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
12
0/-0.009
-20~80
21
4.0
20
28
34
6
0
0
40
27
15
M6
M5
8*6(M4螺栓用)
4.0
5.0
LMSHK-d13
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
13
0/-0.009
-20~80
23
4.0
25
30
43
7
0
0
42
28
16
M6
M6
9*7(M5螺栓用)
4.0
5.0
LMSHK-d16
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
16
0/-0.009
-20~80
28
3.8
27
36
49
7
7
7
47
32
18
M6
M6
9*7(M5螺栓用)
4.0
5.0
LMSHK-d20
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
20
0/-0.010
-20~80
32
3.8
31
42
54
8
0
8
52
36
18
M8
M8
11*8(M6螺栓用)
5.0
6.0
LMSHK-d25
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
25
0/-0.010
-20~80
40
3.2
37
52
65
9
0
9
69
42
22
M10
M10
14*10(M8螺栓用)
5.0
6.0
LMSHK-d30
LMSHK
单衬
LMB
铝合金
阳极氧化
30
0/-0.010
-20~80
45
3.2
40
58
71
9
0
9
74
44
22
M10
M10
14*10(M8螺栓用)
5.0
6.0
Näytä pakattu näyttö (8 tuotteet)
Shorttext箱式直线轴承加高带定位孔型
Viimeisin muutos28.11.2025 23:37:46
Yksikkö