Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHKM - 箱式直线轴承 加高带定位孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMSHKM - 箱式直线轴承 加高带定位孔型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSHKM-d20
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
D
D [mm]
(Z)
Z [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
C
C [mm]
B
B [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M1
M3
M2
M4
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
1
2
3
4
LMSHKM-d16
LMSHKM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.015
28
3.8
27
36
49
7
7
7
121
74
90
M6
M6
9
4
LMSHKM-d20
LMSHKM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.018
32
3.8
31
42
54
8
0
8
136
82
102
M8
M8
11
5
LMSHKM-d25
LMSHKM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.018
40
3.2
37
52
65
9
0
9
187
116
140
M10
M10
14
5
LMSHKM-d30
LMSHKM
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.018
45
3.2
40
58
71
9
0
9
202
128
152
M10
M10
14
5
Näytä pakattu näyttö (4 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMSHKM
Shorttext
箱式直线轴承 加高带定位孔型
Viimeisin muutos
28.11.2025 23:37:46
Yksikkö
Avainsanat
Automated
Ball Bearings
Equipment Components
Gallery
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties