2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHSLH-H30-L116

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸M×ι
MXL
滑块尺寸T
T
滑块尺寸G
G
1
2
3
4
GHSL-H30-L116
GHSL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
116
NONE
4.6
12.0
44
32
50
92.2
65.2
M5x6
8.0
12.0
GHSLH-H30-L116
GHSLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
116
NONE
4.6
12.0
44
32
50
92.2
65.2
M5x6
8.0
12.0
GHS2L-H30-L232
GHS2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
232
NONE
4.6
12.0
44
32
50
92.2
65.2
M5x6
8.0
12.0
GHS2LH-H30-L232
GHS2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
30
232
NONE
4.6
12.0
44
32
50
92.2
65.2
M5x6
8.0
12.0
Näytä pakattu näyttö (4 määritettävät tuotteet)
Shorttext高组装超重载型直线导轨方型
Viimeisin muutos28.11.2025 23:37:46
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGHSLH-H30-L116