Bluetooth v5.0, BLE, ANT+ ja taaksepäin yhteensopivuus v1.x:n ja v2.x:n kanssa + parannettu tiedonsiirtonopeus.
20/ 40/ 80 MHz
QCA9377
RED bean on erittäin suorituskykyinen ja erittäin pienitehoinen pinta-asennettava SDIO-moduuli, jossa yhdistyvät yksivirtainen 11ac Wave2 Wi-Fi ja Bluetooth® 5.0 erittäin pienessä muodossa.
Jopa 20 dBm
RED bean on IEEE 802.11b/g/n/a/ac Wave2 -kaksitaajuuksinen langaton lähiverkko- ja Bluetooth 5.0 SDIO3 -moduuli, joka on optimoitu pieneen kokoon ja pieneen virrankulutukseen. Se perustuu Qualcomm QCA9377-3 -piirisarjaan. Siinä on integroitu kaksitaajuuksinen (2,4 ja 5 GHz) 1x1 802.11ac Wave2 Wi-Fi (tukee MU-MIMOa) ja Bluetooth® 5.0 -lähetinvastaanotin, ja se on yhdistetty erittäin pieneen muotokertoimeen (17 x 12 mm RF-liittimellä ja 24 x 12 mm integroidulla antennilla). Radiomoduuli tukee kehittyneitä virransäästötekniikoita. Bluetooth tukee sekä Class1- että Class2-lähetyksiä, ja kehittyneiden rinnakkaiselomekanismien ansiosta se toimii saumattomasti Wi-Fi:n kanssa varmistaen hyvän laadun ja korkean suorituskyvyn. RED bean -ohjelmistoajurit ovat saatavilla Linux-, Windows 10- ja Android-käyttöjärjestelmille.
RED bean A - integroitu keraaminen ympärisäteilevä kaksitaajuusantenni, RED bean C - verkotettu versio ulkoista antennia varten.
17 x 12 mm liittimen kanssa ja 24 x 12 mm antennin kanssa.