2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PRO96L2EXT

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
absorboitu teho (w)
ABSORBED_POWER__W_
aputoiminnot
AUXILIARY
lisäuunin energialuokitus
AUXILIARY_OVEN_ENERGY_RATING
uunin lisätoiminnot
AUXILIARY_OVEN_FUNCTIONS
apu-uunin grilli tyyppi
AUXILIARY_OVEN_GRILL_TYPE
lisäuunin tyyppi
AUXILIARY_OVEN_TYPE
lisäuunin tilavuus
AUXILIARY_OVEN_VOLUME
polttimien tyyppi ja korkit
BURNERS_TYPE_AND_CAPS
jatkuva ritilä
CONTINOUS_GRATING
keittoalueet
COOKING_ZONES
1
PRO96L2EXT
4100 W
0,48 kW - 1 kW (1)
A+
paisto / alin paisto / grilli / uunin valo / kääntöaukko / ylempi paisto
sähköinen
sähköinen tavanomainen
38 l
messinki
kyllä
6
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroPRO96L2EXT
Viimeisin muutos03.12.2024 11:03:58
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties