2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PU3PL715M

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
sertifioinnit pätevyydet
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
yhteydet
CONNECTIONS
rakentamisen fyysinen
CONSTRUCTION_PHYSICAL
valvonta
CONTROL
dynaamiset vaikutukset
DYNAMIC_EFFECTS
sähkö
ELECTRICAL
optinen
OPTICAL
valinnaiset lisävarusteet
OPTIONAL_ACCESSORIES
1
PU3PL715M
CE, MET, FCC IP-luokitus IP20, kuivassa tilassa
Virtaliitäntä Edison (paikallinen) pistoke Neutrik powerCON:iin Virtatulo Neutrik powerCON Virtalähtö Neutrik powerCON Dataliitännät 5-nastainen XLR Kaapelin pituus (virta) 1,5 m (5 ft) Ohjelmistoliitäntä USB-liitäntä
Mitat (vain kiinnike) 19,49 x 11,22 x 19,17 tuumaa (495 x 285 x 487 mm) Mitat (w14° linssi laajennettuna) 28,74 x 11,22 x 19,17 tuumaa (730 x 285 x 487 mm) Mitat (w26° linssi laajennettuna) 25,91 x 11,22 x 19,17 tuumaa (658 x 285 x 487 mm) Mitat (w15°-30° linssi) 32,87 x 14,61 x 14.61 in (835 x 371 x 371 mm) Mitat (w25°-50° linssi) 27.17 x 14.61 x 14.61 in (690 x 371 x 371 mm) Paino (pelkkä laite) 15.4 lb (7.1 kg) Paino (w14° linssi) 20.8 lb (9.43 kg) Paino (w26° linssi) 19.8 lb (9 kg) Paino (w15°-30° linssi) 29.4 lb (13.3 kg) Paino (w25°-50° linssi) 27 lb (12.2 kg) Ulkoväri Musta tai valkoinen Gobokoko (valinnainen) "A" 100 mm (ulkopuoli), 75 mm (kuva), 2,5 mm (maks. paksuus) Gobokoko (valinnainen) "B" 86 mm (ulkopuoli), 64,5 mm (kuva), 2,5 mm (maks. paksuus) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (5° linssi) 14 tuumaa (356 mm) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (10° linssi) 12 tuumaa (304 mm) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (14° linssi) 7 mm (valinnainen).5 tuumaa (191 mm) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (19°, 26°, 36° ja 50° linssi) 6,25 tuumaa (159 mm) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (15°-30° linssi) 7,5 tuumaa (191 mm) Lisävarusteiden pidikeGel-kehyksen koko (25°-50° linssi) 7,5 tuumaa (191 mm)
Protokolla(t) DMX, RDM DMX Kanavat 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 tai HSV ModesPersonalities 8 persoonallisuutta (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 tai HSV)
Himmennin Elektroninen ShutterStrobe Elektroninen Tarkennus Manuaalinen Stroboskooppinopeus 0-28 Hz Itsenäinen värisekoitus Kyllä Värilämpötilan esiasetukset Kyllä Himmennystilat 4 Sisäänrakennettu Automatisoidut ohjelmat Kyllä
Tulojännite 100-240 VAC, 5060 Hz (automaattinen vaihteluväli) Tehoyhteys 6 yksikköä @ 120 V; 13 yksikköä @ 208 V; 14 yksikköä @ 230 V Teho ja virta 220 W, 2,171 A @ 100 V, 60 Hz Teho ja virta 215 W, 1,786 A @ 120 V, 60 Hz Teho ja virta 214 W, 1,032 A @ 208 V, 60 Hz Teho ja virta 216 W, 0,935 A @ 230 V, 50 Hz Teho ja virta 217 W, 0,904 A @ 240 V, 60 Hz.
Valonlähde 91 LEDiä (18 punaista, 18 vihreää, 19 sinistä, 18 keltaista, 18 limenvihreää) 3 W, (722 mA), 6031 K, 50,000 tunnin käyttöikä (L70) Värilämpötila (alue) 2800-6500 K Värilämpötila (täydellä teholla) 6031 K CRI (3200 K) 86 Sädekulma (w5° linssi) 7° Sädekulma (w10° linssi) 10° Sädekulma (w14° linssi) 11° Sädekulma (w19° linssi) 10° Sädekulma (w14° linssi) 11° Sädekulma (w19° linssi) linssi) 19° sädekulma (w26° linssi) 24° sädekulma (w36° linssi) 28° sädekulma (w50° linssi) 41° sädekulma (w15°-30° linssi) (kapea) 13° sädekulma (w15°-30° linssi) (leveä) 24° sädekulma (w25°-50° linssi) (kapea) 23° Sädekulma (w25°-50° linssi) (Laaja) 36° Kenttäkulma (w5° linssi) 7° Kenttäkulma (w10° linssi) 10° Kenttäkulma (w14° linssi) 14° Kenttäkulma (w19° linssi)19° Kenttäkulma (w26° linssi) 26° Kenttäkulma (w36° linssi) 34° Kenttäkulma (w50° linssi) 51° Kenttäkulma (w15°-30° linssi) (kapea) 15° Kenttäkulma (w15°-30° linssi) (leveä) 29° Kenttäkulma (w25°-50° linssi) (kapea) 26° Kenttäkulma (w25°-50° linssi) (leveä) 50° Valovoima (w5° linssi) 1,807 lumenia (w10° linssi) 3,961 lumenia (w14° linssi) 2,827 lumenia (w19° linssi) 3,236 lumenia (w26° linssi) 4,316 lumenia (w36° linssi) 3,918 lumenia (w50° linssi) 3,813 lumenia (w15°-30° linssi) (kapea) 4,028 lumenia (w15°-30° linssi) (leveä) 1,553 lumenia (w25°-50° linssi) (kapea) 5 261 lumenia (w25°-50° linssi) (leveä) 7 263 Valaistusvoimakkuus (w5° linssi) 16 300 luksia 5 m:n etäisyydellä Valaistusvoimakkuus (w10° linssi) 7 430 luksia 5 m:n etäisyydellä Valaistusvoimakkuus (w14° linssi) 4 420 luksia 5 m:n etäisyydellä Valaistusvoimakkuus (w19° linssi) 2,530 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w26° linssi) 1 720 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w36° linssi) 1 020 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w50° linssi) 457 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w15°-30° linssi) (kapea) 4 260 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w15°-30° linssi) (laaja) 1,620 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w25°-50° linssi) (kapea) 1,790 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w25°-50° linssi) (leveä) 825 luksia @ 5 m Tynnyrin kierto +- 27° Valittavissa oleva PWM 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz ja 25,000 Hz.
Ammattikäyttöön tarkoitetut kiinnittimet CTC-50HC, CTC-50HCN Neutrik powerCON -kaapelit 3-nastainen tai 5-nastainen DMX-kaapeli Värisekoitussuodattimet DF60X1D, DF20D Ovation Zoom-objektiivit OHDZOOM1530, OHDZOOM2550 Gobo-pidike Vakiomallinen "S4"-kokoinen sandwich-tyylinen tai iris-aukkotyylinen gobo-pidike A- tai B-kokoisille goboille.
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroPU3PL715M
Viimeisin muutos07.01.2025 09:23:53
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties