Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
One27 - 1.27mm SMT
Yksi27-kirjaimen sisäinen IDC osanumero 404-59068-61
EPT
One27 - 1.27mm SMT
Yksi27-kirjaimen sisäinen IDC osanumero 404-59068-61
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FFDTD8F6K
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
välykset ja virtausnopeudet
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
kontaktimateriaali
CONTACT_MATERIAL
kosketinliitäntäongelmat, jos iskuja esiintyy, puoli-sinusoidaliec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_SHOCK_OCCUR__SEMI_SINUSOIDALIEC_60512_2_5
kontaktin liitosongelmat, jos esiintyy tärinää, sinusoidialiec 60512-2-5
CONTACT_MATING_PROBLEMS_IF_VIBRATIONS_OCCUR__SINUSOIDALIEC_60512_2_5
kosketusresistanssiiec 60512-2-1
CONTACT_RESISTANCEIEC_60512_2_1
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
kestävyysiec 60512-9-1
DURABILITYIEC_60512_9_1
ympäristö
ENVIRONMENT
eristysresistanssiiec 60512-3-1
INSULATION_RESISTANCEIEC_60512_3_1
1
FFDTD8F6K
min. 0,4 mm
Kupariseos
≤ 1 µs
≤ 1 µs
≤ 25 mΩ naaras -- uros≤ 10 mΩ IDC -- kaapeli
175
Suoritustaso 1 500 liitäntäsykliä
RoHS-yhteensopiva
≥ 10 GΩ
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
EPT
- Yksi27-kirjaimen sisäinen IDC osanumero 404-59068-61
Tilausnumero
FFDTD8F6K
Viimeisin muutos
26.06.2024 06:58:15
Yksikkö
Avainsanat
IDC
SMT
osanumero
sisäinen
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties