2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KS750HST6I

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Koodi
CODE
Myyntiperhe
SALES_FAMILY
Perhe
FAMILY
Sarjan koodi
SERIES_CODE
Leveys
WIDTH
Tuotteen syvyys ilman kahvaa
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Korkeus suljettujen pyörien kanssa
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Pakatun tuotteen leveys
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Tuotteen leveys
PRODUCT_WIDTH
Nettopaino
NET_WEIGHT
Ilmastoluokka
CLIMATIC_CLASS
Ilmasto-osastot
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
KS750HST6I
KS750HST6I
KS750HST6I
JÄÄKAAPPI JA PAKASTIN
JÄÄKAAPPI VAIHTUVA LÄMPÖTILA COMP.
KS
75
635 mm
2050 mm
800 mm
749 mm
181 kg
SN/T
2
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroKS750HST6I
Viimeisin muutos24.07.2025 06:08:33
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties