Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexiform
Channel-Work-Poseur-Tables
CHANNEL_PoseurTable_4800mm
Flexiform
Channel-Work-Poseur-Tables
CHANNEL_PoseurTable_4800mm
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5EB9Z0XLV
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
saavutettavuus ja suorituskyky
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
aina pystysuorassa
ALWAYS_VERTICAL
kokoonpanokoodi
ASSEMBLY_CODE
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
assettype
ASSETTYPE
viivakoodi
BARCODE
Codeperformance
CODEPERFORMANCE
väri
COLOR
osatekijät
CONSTITUENTS
kustannukset
COST
luotu osoitteessa
CREATEDON
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
3
4
TTCPLD7SJ
Ei sovelleta
1
E2020200
Ei sovelleta
Liikuteltava
Ei sovelleta
BS/ EN527:2002 osa 2 (2011), BS/ EN527:2003 osa 3, BS4875:2001 osa 5 tasolle 4, BS6396 (2008), ISO 9241.
Eri
Eri
0
05.02.2021
0
5EB9Z0XLV
Ei sovelleta
1
E2020200
Ei sovelleta
Liikuteltava
Ei sovelleta
BS/ EN527:2002 osa 2 (2011), BS/ EN527:2003 osa 3, BS4875:2001 osa 5 tasolle 4, BS6396 (2008), ISO 9241.
Eri
Eri
0
05.02.2021
0
HGJ6R0ZCT
Ei sovelleta
1
E2020200
Ei sovelleta
Liikuteltava
Ei sovelleta
BS/ EN527:2002 osa 2 (2011), BS/ EN527:2003 osa 3, BS4875:2001 osa 5 tasolle 4, BS6396 (2008), ISO 9241.
Eri
Eri
0
05.02.2021
0
KC0DDTQCO
Ei sovelleta
1
E2020200
Ei sovelleta
Liikuteltava
Ei sovelleta
BS/ EN527:2002 osa 2 (2011), BS/ EN527:2003 osa 3, BS4875:2001 osa 5 tasolle 4, BS6396 (2008), ISO 9241.
Eri
Eri
0
05.02.2021
0
Näytä pakattu näyttö (4 tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Flexiform
- CHANNEL_PoseurTable_4800mm
Tilausnumero
5EB9Z0XLV
Viimeisin muutos
23.07.2024 15:26:54
Yksikkö
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties