2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K6Y6DA360

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ilman kulutus
AIR_CONSUMPTION
ilmansyöttö
AIR_SUPPLY
summerin äänenvoimakkuus
BUZZER_VOLUME
liitäntä ilmansyöttö (letku) øsisäpuoli ulkopuolella
CONNECTION_AIR_SUPPLY__HOSE___BRINSIDE_OUTSIDE
virta min. max. arvo (huomautus 1)
CURRENT_MIN__MAX__VALUE__NOTE_1_
tiedonsiirto
DATA_TRANSMISSION
taipumisvoima
DEFLECTION_FORCE
taipumispaine
DEFLECTION_PRESSURE
pyörimissuunta
DIRECTION_OF_ROTATION
asematyyppi
DRIVE_TYPE
poistoilma
EXHAUST_AIR
1
K6Y6DA360
5.3 ls
voiteluaineeton
Max. 85 dB
4 6
0.1 0.2 A
BLE 4.2 5
4 - 20 N
max. 6,3 bar
myötäpäivään
Pneumaattinen
eteen
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroK6Y6DA360
Viimeisin muutos19.06.2024 13:09:16
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK6Y6DA360