2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EKMYZPAF0

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a min. (mm)
A_MIN___MM_
aina pystysuorassa
ALWAYS_VERTICAL
artikkelin numero | artikkelin numero
ARTIKELNUMMER___ARTICLE_NUMBER
b (mm)
B__MM_
kuvaus | description
BESCHRIJVING___DESCRIPTION
paloluokka | paloluokitus
BRANDKLASSE___FIRE_CLASSIFICATION
voi vastaanottaa raudoitustankoa
CAN_HOST_REBAR
todistukset | sertifiointi
CERTIFICATEN___CERTIFICATION
luokittelukoodi
CLASSIFICATIONCODE
kustannukset
COST
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
AY3E68TPO
38
0
120030
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 1,320mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
CFG5N5NUW
38
0
120039
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 4.025mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
H1X9IPX4N
48
0
120046
40.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø25 M30 1.555mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
SIW505YHA
33
0
120023
26.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø16 M20 1,480mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
V42HZCDI6
65
0
120059
54.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø32 M42 3,590mm 3,590mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
99BNCPY29
33
0
120024
26.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø16 M20 2,240mm 2,240mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
V4M1N40VR
25
0
120015
21.000
DEMU nostoankkuri | tankoankkuri 4010 Ø12 M16 2,040mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
TGVUCSWUQ
48
0
120045
40.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø25 M30 1.055mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
EP542G11M
65
0
120058
54.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø32 M42 2,390mm 2,390mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
KU8CMQ1XX
25
0
120014
21.000
DEMU nostoankkuri | tankoankkuri 4010 Ø12 M16 1,540mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
EKMYZPAF0
65
0
120057
54.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø32 M42 1,490mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
5H676VVTM
38
0
120028
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 705mm 705mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
A5TXQW87B
25
0
120012
21.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø12 M16 840mm 840mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
VZ445VFAD
48
0
120085
67.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø40 M48 1,600mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
F5IIWLN9T
38
0
120038
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 3,540mm 3,540mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
E87IEXERM
38
0
120037
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 2,245mm 2,245mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
M5BTXTS58
38
0
120029
32.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø20 M24 1.005mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
UG7V3GKX3
65
0
120056
54.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø32 M42 1.015mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
R2WJQC4M5
33
0
120025
26.000
DEMU Nostoankkuri | Tankoankkuri 4010 Ø16 M20 3,540mm 3,540mm
Ei testattu | Ei testattu
1
KOMO cat 1. K7044 + KOMO kategoria 2. K53316 + Eurokoodi 2
28
0
0
Näytä pakattu näyttö (29 tuotteet)
TilausnumeroEKMYZPAF0
Viimeisin muutos13.05.2024 11:10:21
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties