47J5M2FRB

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
sertifiointi
CERTIFICATION
tietoliikenneliitäntä
COMMUNICATION_INTERFACE
viestintäprotokolla
COMMUNICATION_PROTOCOL
ohjaustoiminnot
CONTROL_FUNCTIONS
jäähdytysmenetelmä
COOLING_METHOD
cpu
CPU
dimensions(hwd))
DIMENSIONS_HWD_
laajennuspaikka
EXPANSION_SLOT
kiintolevy
HARD_DISK
1
47J5M2FRB
CE, RoHS
LAN×1,1000M,EtherCAT×1,CAN×1,USB3.0×4,HDMI×1
Modbus RTU ja vapaa protokolla, ModbusTCP, EhterNetIP, CANopen (tuleva tuki), OPCUA (tuleva tuki).
Paikannus,elektroninen vaihde,elektroninen CAM,interpolointi
NA
Intel Celeron 1.8GHz
100×48×69
mini-PCIe×1
64G SSD
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Tilausnumero47J5M2FRB
Viimeisin muutos30.08.2024 11:52:19
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties