YL0B1M3UU

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ominaisuudet
CHARACTERISTICS
kuvaus
DESCRIPTION
nimi
NAME
1
YL0B1M3UU
Harvinaiset maamagneetit synkronoitu harjaton servomoottori 60W - 8kW nimellislähtöteho Jopa 5000 rpm servomoottorin nopeus Eristysluokka F IP 65 moottorin kotelolle RAL 9005 musta pulverimaalaus PT 1000 lämpösuojaus (paitsi TC 40) Akselin tasapainoluokka G 2.5, ISO 1940 mukaan Avaimellinen tai avaimeton akseli Takaisinkytkentä 2-napainen resolveri, TTL-enkooderi, monikierros-absoluuttienkooderi (Hiperface) Liitäntäkaapelit TC 40:lle 90° kiertoliittimet (IP 67) kaikille muille malleille Lisävarusteena nollavääntöinen kestomagneetti-hätäjarru Lisävarusteena akselin öljysulku UL-sertifiointi.
Tetra Motors & Tetra Compact Harjaton servomoottori Tetra- ja Tetra Compact -mallit varastavat show'n teollisissa sovelluksissa materiaalinkäsittelystä pakkaamiseen ja robotiikkaan aina lääketieteen sovelluksiin asti. Nämä vaihtosynkronimoottorit ja harjaton tasavirtamoottori on suunniteltu luotettavuutta ja monipuolisuutta silmällä pitäen, ja ne antavat koneenvalmistajille mahdollisuuden valita erilaisia käämityksiä, liitäntöjä ja takaisinkytkentätyyppejä tietyn liikeprofiilin mukaan. Yhdistelmä harjaton servomoottoriohjaimemme BL Smart Servon kanssa takaa edistyksellisen ja joustavan liikkeenohjauksen moniliitäntäisellä ja monipalautteisella taajuusmuuttajalla, joka vastaa täsmällisesti monenlaisiin automaatiotarpeisiin.
YL0B1M3UU
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroYL0B1M3UU
Viimeisin muutos25.06.2024 09:18:07
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberYL0B1M3UU