J6SKGBWTQ

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
holkki
COLLET
max. rpm
MAX__RPM
vaihtoehdot
OPTIONS
ulkohalkaisija
OUTER_DIAMETER
nopeus
SPEED
karan tarkkuus
SPINDLE_ACCURACY
vakiotarvikkeet
STANDARD_ACCESSORIES
tyyppi
TYPE
paino
WEIGHT
1
J6SKGBWTQ
CHK-ryhmä (ø0,5-ø6,35 mm)
60 000 min-1
Työstöholkki (CHK-ryhmä) ø0.5-ø6.35 mm Työstöholkki myydään erikseen. Metallisahan jyrsinterä (KCH-03) ød (sisäp.) × alle ø30 mm (ulkop.) Hiomakiven jyrsinterä (AGM-03) Hiomakiven sisäp. ø5,0 mm Hiomakiven laippa (EGF-19) Soveltuva hiomakiven sisäp. ø19,05 × ulkop. ø40 × 7 mm.
φ30 mm
19 000 min-1 (AM-3020R:n avulla)
1 μm:n sisällä
Kiristysmutteri (K-265) Kiintoavain (12 × 14) 2 kpl ・(22 × 27) 1 kpl ・(22 × 27) 1 kpl
Kara
420 g
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroJ6SKGBWTQ
Viimeisin muutos20.08.2024 12:26:09
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties