2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MU9OYUVOG

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
yhteys
CONNECTION
suunnittelu
DESIGN
halkaisija
DIAMETER
käsipyörä
HANDWHEEL
kv-arvo m3h
KV_VALUE_M3H
valmistaja
MANUFACTURER
materiaali
MATERIAL
materiaalipää
MATERIAL_HEAD
media
MEDIA
painealue
PRESSURE_RANGE
tuote
PRODUCT
tuotteen ominaisuus
PRODUCT_FEATURE
sinetti
SEAL
kara
SPINDLE
lämpötila
TEMPERATURE
1
MU9OYUVOG
sisäkierre
lohkon suoritus
1 tuuma
teräslevy
2,20
NieRuf
ruostumaton teräs 1.4571
ruostumaton teräs 1.4571
höyry
enintään max. 200 bar
neulaventtiili höyryä varten
Median tarkkaa hallintaa varten. Ihanteellinen virtauksen ohjaamiseen järjestelmässä. Soveltuu höyrylle.
Grafiitti
ruostumaton teräs 1.4571
enintään max. +250°C
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroMU9OYUVOG
Viimeisin muutos30.09.2024 14:45:27
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties