Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
Eristysluokitusmuuntaja
TKW
TKW5
Polylux
Eristysluokitusmuuntaja
TKW
TKW5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G0NRQ741N
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ympäristön lämpötila
AMBIENT_TEMPERATURE
jäähdytys
COOLING
kansi
COVER
mitat (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
taajuus
FREQUENCY
tulojännite
INPUT_VOLTAGE
eristys
INSULATION
lähtöjännite
OUTPUT_VOLTAGE
suojausaste
PROTECTION_DEGREE
luokitus
RATING
lämpötilan nousu
TEMPERATURE_RISE
testijännite
TEST_VOLTAGE
paino
WEIGHT
1
G0NRQ741N
45 ºC
ANAN
Metallikotelo RAL 7035 (kategoria C3 ISO 12994-2)
480x340x515x300x300 mm 12Ø
50/60 Hz
230 V
Luokka F - 155ºC
230 V
IP-23 IK-08
5 kVA
Luokka F
3 kV (1 min, 50 Hz)
44 kg
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Polylux
- TKW5
Tilausnumero
G0NRQ741N
Viimeisin muutos
08.04.2024 08:49:39
Yksikkö
Avainsanat
Eristysluokitusmuuntaja
TKW
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties