2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TUWDAIN35

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
elastomeeritiivisteet
ELASTOMER_SEALS
tyylikkäät kromatut yksityiskohdat
ELEGANT_CHROME_DETAILS
kiinnitysjärjestelmä
FIXING_SYSTEM
lasi 6 mm
GLASS_6_MM
Näkymätön liikemekanismi oven siirtämiseksi ja säätämiseksi.
INVISIBLE_MOVEMENT_MECHANISM_OF_SHIFT_AND_REGULATION_OF_THE_DOOR_
magneettinauha
MAGNETIC_STRIP
liukusäädin
SLIDER
kallistuva ovi
TILTING_DOOR
1
TUWDAIN35
Tuotteeseen lisätään vakiona kaikki suihkukaapin kokoonpanoon tarvittavat osat, olipa kyseessä sitten kynnyksellä varustettu tai kynnyksetön kaappi. Kaikki tarvittavat ohjeet löytyvät asennusohjeesta.
kestävät lämpötilan ja kosteuden muutoksia.
Seinäkiinnitysjärjestelmä, jossa on profiilit, jotka mahdollistavat seinän kaarevuuden tasaamisen.
Karkaistu turvalasi, paksuus 6 mm, yhteensopiva standardin PNEN 121501 kanssa.
varmistaa matkustamon tiiviyden.
Tämä suihkukaappi voidaan asentaa sekä suihkualtaaseen että suoraan lattialle.
Hienovarainen liukusäädin takaa oven avautumisen äänettömästi.
Ovi on mahdollista avata ja kallistaa ohjaamon puhdistamiseksi.
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroTUWDAIN35
Viimeisin muutos23.12.2024 11:04:04
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties