Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RAMKO
Valaistus
Ripustusvalaisimet
Galaxia jousitus kromi
RAMKO
Valaistus
Ripustusvalaisimet
Galaxia jousitus kromi
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QQQ469OWC
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
polttimon tyyppi
BULB_TYPE
viimeistely
FINISH
lasin korkeus
GLASS_HEIGHT
ip
IP
valaisimen korkeus
LAMP_HEIGHT
valaisimen leveys
LAMP_WIDTH
polttimoiden lukumäärä
NUMBER_OF_BULBS
tuotenumero
PRODUCT_NUMBER
muoto
SHAPE
nimi
NAME
1
QQQ469OWC
LED E27 15W 230V
Kromi
25 cm
20
max 120 cm
55 cm
3
67472 musta läpinäkyvä, 67501 opaali kiiltävä, 67474 opaali matta, 67473 pinkki läpinäkyvä
Circle
QQQ469OWC
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
RAMKO
- Galaxia jousitus kromi
Tilausnumero
QQQ469OWC
Viimeisin muutos
26.06.2024 12:15:59
Yksikkö
Avainsanat
Galaxia
Ripustusvalaisimet
Valaistus
jousitus
kromi
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties