2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0006085955/03064_Rexa SUPRA-V10DA-764_HC 20.1-4_30K

Expand Table
FI
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Tuotenumero
ARTICLE_ID
Kirjoita koodi
ARTICLE_NAME
Valmistaja
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Lyhyt teksti
DESCRIPTION_SHORT
Tarjousteksti
DESCRIPTION_LONG
Tuotekuvaus
PRODUCT_DESCRIPTION
ETIM Class (EC)
ETIM_CLASS__EC_
Asennustyyppi
INSTALLATION_TYPE
Moottorin kuorimateriaali
EF011795
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
0006085955/03054
Rexa SUPRA-V10DA-768/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-768/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03055
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03056
Rexa SUPRA-V10DA-766/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-766/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03057
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03058
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03059
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03060
Rexa SUPRA-V10DA-768/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-768/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03061
Rexa SUPRA-V10DA-766/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-766/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03062
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03063
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03064
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03065
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03066
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03067
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03068
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-762/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03069
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03070
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-767/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03071
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-763/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
0006085955/03072
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
WILO SE
350
Jäteveden tyhjennyspumppu ilman aktiivista jäähdytysjärjestelmää ja sen kanssa jatkuvaan käyttöön kiinteää ja liikuteltavaa märkäasennusta sekä kiinteää kuiva-asennusta varten.
Jäteveden tyhjennyspumppu upotettavana lohkokoneikkona kiinteätä ja liikuteltavaa märkä- ja kuiva-asennusta varten. Hydrauliikka Painepuolinen poistoliitäntä on toteutettu vaakasuoralla laippaliitännällä. Suurin mahdollinen kuiva-ainepitoisuus 8 %. Käytetään Vortex-juoksupyöriä. Moottori Pintäjäähdytteisissä moottoreissa (T-moottorit) ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä kotelon osien kautta suoraan ympäröivään aineeseen. Moottoreita voidaan siksi käyttää upotettuna jatkuvassa käytössä. Rakennekoosta riippuen voidaan niitä käyttää myös lyhytaikaisessa käytössä ei-upotettuna. Itsejäähdyttävissä moottoreissa (FK, FKT, HC-moottorit) on aktiivinen jäähdytysjärjestelmä, ja ne luovuttavat hukkalämpönsä integroidun lämmönvaihtimen kautta pumpattavaan aineeseen. Sen takia nämä moottorit soveltuvat jatkuvaan käyttöön upotettuna ja ei-upotettuna ja siten myös kuiva-asennukseen. Kaikissa muissa moottoreissa on moottorin suojana tiivistyskammio pumpattavan aineen sisäänpääsyn estämiseksi. Kammioon pääsee käsiksi ulkoapäin ja sitä voidaan vaihtoehtoisesti valvoa sauvaelektrodin avulla. Kaikki käytettävät täyttöaineet ovat mahdollisesti biologisesti hajoavia ja ympäristölle vaarattomia. Liitäntäkaapelissa on vapaat kaapelinpäät ja pituus on asiakkaan valinnan mukainen. Kaapelin sisäänvienti T‐, HC‐ ja FKT‐moottoreissa on valettu pitkittäin vesitiiviiksi. Tiivistys Riippuen moottorityypistä ovat seuraavat mallit mahdollisia pumpattavan aineen- ja moottorinpuolista tiivistystä varten: *Malli H: pumpattavan aineen puolella liukurengastiiviste, moottorin puolella radiaaliakselin tiivistysrengas *Malli G: kaksi toisistaan riippumatta toimivaa liukurengastiivistettä *Malli K: kasettitiiviste kahdella toisistaan riippumatta toimivalla liukurengastiivisteellä High efficiency -moottorit Vakiomoottoreiden ohella käytettävissä on myös luokan IE3 High efficiency -moottoreita (standardin IEC 60034‑30 mukaan). Koske ne perustuvat samaan perustaan kuin vakiomoottorit, ne ovat samanlaisia varustukseltaan ja toiminnaltaan. Siten käytettävissä ovat myös samat hydrauliikat. Ex-hyväksyntä Moottoreilla on Ex-hyväksyntä standardien ATEX ja FM mukaan.
Rexa SUPRA-V10DA-764/HC 20.1-4/30K
EC010733
Säiliön asennus asennusyksikköön
5.1301. EN-GJL-250
Näytä pakattu näyttö (5958 määritettävät tuotteet)
Tilausnumero0006085955/03064
Viimeisin muutos17.09.2025 09:29:47
Yksikkö
Avainsanat

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number0006085955/03064

IFC4

IFC4_IFCPUMP Pump

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump