Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AppliedSBC Systems
Raspberry Pi 4:n jäähdytyselementtikotelo
ASBC1RPI4
AppliedSBC Systems
Raspberry Pi 4:n jäähdytyselementtikotelo
ASBC1RPI4
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ASBC1RPI4
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FI
Reset filters
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
väri
COLOR
säiliön tyyppi
CONTAINER_TYPE
suunnittelu
DESIGN
ominaisuudet
FEATURES
korkeus
HEIGHT
materiaali
MATERIAL
foorumi
PLATFORM
koko / ulottuvuus
SIZE___DIMENSION
nimi
NAME
1
ASBC1RPI4
Harjattu nikkeli
Tapaus
Kädessä pidettävät, jaetut puolet
Asennusruuvit, kuminen pitotyyny
0.640" (16.23mm)
Metalli, alumiini
Raspberry Pi 4
3.456" L x 2.315 W (87.80mm x 58.80mm)
ASBC1RPI4
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
AppliedSBC Systems
- ASBC1RPI4
Tilausnumero
ASBC1RPI4
Viimeisin muutos
05.07.2024 10:31:51
Yksikkö
Avainsanat
Pi
Raspberry
jäähdytyselementtikotelo
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties