2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CE77AB-D10-V5-T2-W

Expand Table
EN
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Series code
SC
type
TYPE
material
MA
hardness
HA
colour
CO
D
D
V
V
T
adhesive layer
AL
INFOTEXT
INFOTEXT
R
G
B
1
2
3
4
5
CE77AA-D10-V5-T2-W
CE77AA
Size specified type · Round type
chloroprene rubber
Asker C25
black
10.000
5.000
2.000
W(Non adhesive type)
website
0.000
0.000
0.000
CE77AB-D10-V5-T2-W
CE77AB
Size specified type · Round type
Ethylene-propylene rubber
Asker C8
black
10.000
5.000
2.000
W(Non adhesive type)
website
0.000
0.000
0.000
CE77AC-D10-V5-T2-W
CE77AC
Size specified type · Round type
Nitrile rubber
Asker C30
black
10.000
5.000
2.000
W(Non adhesive type)
website
0.000
0.000
0.000
CE77AD-D10-V5-T2-W
CE77AD
Size specified type · Round type
silicon rubber
Asker C35
orange
10.000
5.000
2.000
W(Non adhesive type)
website
1.000
0.500
0.250
CE77AE-D10-V5-T2-W
CE77AE
Size specified type · Round type
VITON
Asker C35
black
10.000
5.000
2.000
W(Non adhesive type)
website
0.000
0.000
0.000
Näytä pakattu näyttö (5 määritettävät tuotteet)
ShorttextSponge gasket · size specified type
Viimeisin muutos28.11.2025 05:48:30
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeCE77AB-D10-V5-T2-W