2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I-16A

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
Applicable bore size
BORE [mm]
A1 [mm]
A2 [mm]
E1 [mm]
L1 [mm]
MM
NDH10
NX
RR1 [mm]
U1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
I-12A
125
8
54.0
46
100
M30 x 1.5
25 +0.084/0
32 -0.1/-0.3
27.0
33
I-14A
140
8
54.0
48
105
M30 x 1.5
28 +0.084/0
36 -0.1/-0.3
30.0
39
I-16A
160
8
60.0
55
110
M36 x 1.5
32 +0.1/0
40 -0.1/-0.3
34.0
39
I-18A
180
8
67.0
70
125
M40 x 1.5
40 +0.1/0
50 -0.1/-0.3
42.5
44
I-20A
200
8
67.0
70
125
M45 x 1.5
40 +0.1/0
50 -0.1/-0.3
42.5
44
I-25A
250
9
75.5
86
160
M56 x 2
50 +0.1/0
63 -0.1/-0.3
53.0
66
I-32A
320
9
84.5
105
175
M64 x 2
63 +0.12/0
80 -0.1/-0.3
66.0
71
Näytä pakattu näyttö (7 tuotteet)
ShorttextI Type Single Knuckle Joint
Viimeisin muutos22.05.2025 09:40:01
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-09-02 Männänvarren kiinnitys (pneumatiikka)
51-01-09-02 Männänvarren kiinnitys (pneumatiikka)

ECLASS 12.0

51-01-09-02 Piston rod attachment (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-43-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)

ECLASS 9.1

27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)