2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FIPSHIELD EZPA-12P13MB-DL1

Expand Table
EN
1/5
Part-No.
PARTNR
Type
TYPE
Thread
G
LG [mm]
Ø Clamping range
F [mm]
min. Ø above braiding
MIN [mm]
H [mm]
Ø
D [mm]
Ø
E [mm]
SW1 [mm]
SW2 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
EZPA-10P09MB-DL1
NW10
PG 9
6.0
3.0 - 8.0
4.0
54.9
24.7
22.9
17
20.0
27.2
EZPA-10P11MB-DL1
NW10
PG 11
6.0
4.0 - 8.0
4.0
57.9
24.7
26.2
20
20.0
35.7
EZPA-12P11MB-DL1
NW12
PG 11
6.0
4.0 - 9.5
4.0
59.9
28.5
26.6
20
22.0
37.9
EZPA-12P13MB-DL1
NW12
PG 13.5
6.5
5.0 - 9.5
4.0
60.4
28.5
28.6
22
22.0
41.2
EZPA-17P16MB-DL1
NW17
PG 16
6.5
8.0 - 13.0
6.0
71.8
34.0
31.5
24
27.0
53.5
EZPA-23P21MB-DL1
NW23
PG 21
7.0
11.0 - 18.0
8.0
77.3
41.7
38.3
30
36.0
87.5
EZPA-29P29MB-DL1
NW29
PG 29
8.0
16.0 - 23.0
13.0
85.4
48.4
48.7
40
41.0
159.7
EZPA-36P36MB-DL1
NW36
PG 36
15.0
19.0 - 29.0
16.0
112.4
59.7
59.4
50
52.0
281.6
Näytä pakattu näyttö (8 tuotteet)
TilausnumeroEZPA-12P13MB-DL1
ShorttextStrain relief EMC SPRING, PG thread
Viimeisin muutos13.12.2021 09:45:28
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties